Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0475 Abraçadeiras de conexão em T em alumínio 708 kB

Desenhos

Abraçadeiras de conexão em T em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFGKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
K0475.5121212,112,128253235,5255666432349M6x20  sob consulta
K0475.5141414,114,128253235,5255666432349M6x20  sob consulta
K0475.5151515,115,128253235,5255666432349M6x20  sob consulta
K0475.5161616,116,128253235,5255666432349M6x20  sob consulta
K0475.5181818,118,128253235,5255666432349M6x20  sob consulta
K0475.5202020,120,138404553408093603372,5M8x25  sob consulta
K0475.5252525,125,138404553408093603372,5M8x25  sob consulta
K0475.5303030,130,138404553408093603372,5M8x25  sob consulta
K0475.5404040,1540,1555566074561161348840108M10x30  sob consulta
K0475.5505050,2250,2263666684661311499845123M10x35  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33