Grupos de mercadorias
Perfis em alumínio D50 Tipo I, tubo
K2057

Perfis em alumínio D50 Tipo I, tubo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versão:endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.Indicação:Aplicável como rolete transportador em combinação com o flange de rolamento K2056. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2057 Perfis em alumínio D50 Tipo I, tubo 230 kB

Desenhos

Perfis em alumínio D50 Tipo I, tubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Peso
aprox. kg/m
CADAces.PreçoEncomendar
K2057.50X1000505010008,168,163,263,260,760 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?


Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com nossos especialistas.
Observe que o comprimento máximo de fornecimento é de 6000 mm.

Faça o seu pedido agora clicando aqui.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33