A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa
K0284_K

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera em POM (Poliacetal).
Versão:Corpo da peça temperado.
Esfera em POM (Poliacetal) branca.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0284_K Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa 164 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3LL1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0284.704X012K106M4124,572 sob consulta
K0284.704X025K106M4251272 sob consulta
K0284.705X016K138,5M5165104 sob consulta
K0284.705X025K138,5M52512104 sob consulta