A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Classe de resistência do parafuso 10.9.
Pinos em latão ou POM (Poliacetal).
Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Parafuso brunido.Indicação:Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosa de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0668 Parafusos de pressão com trava LONG-LOK 135 kB

Desenhos

Parafusos de pressão com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
DD1L (L1)SWCADAces.PreçoEncomendar
K0668.204X65LatãoM42,56,5 (2,5)2 sob consulta
K0668.204X105LatãoM42,510,5 (3,5)2 sob consulta
K0668.204X165LatãoM42,516,5 (5)2 sob consulta
K0668.204X305LatãoM42,530,5 (5)2 sob consulta
K0668.204X405LatãoM42,540,5 (5)2 sob consulta
K0668.205X85LatãoM538,5 (3,5)2,5 sob consulta
K0668.205X125LatãoM5312,5 (5)2,5 sob consulta
K0668.205X205LatãoM5320,5 (6)2,5 sob consulta
K0668.205X305LatãoM5330,5 (6)2,5 sob consulta
K0668.205X405LatãoM5340,5 (6)2,5 sob consulta
K0668.206X115LatãoM6411,5 (3,5)3 sob consulta
K0668.206X175LatãoM6417,5 (7)3 sob consulta
K0668.206X265LatãoM6426,5 (7)3 sob consulta
K0668.206X415LatãoM6441,5 (7)3 sob consulta
K0668.206X515LatãoM6451,5 (7)3 sob consulta
K0668.206X615LatãoM6461,5 (7)3 sob consulta
K0668.208X12LatãoM85,512 (3,5)4 sob consulta
K0668.208X22LatãoM85,522 (8)4 sob consulta
K0668.208X32LatãoM85,532 (8)4 sob consulta
K0668.208X52LatãoM85,552 (8)4 sob consulta
K0668.208X62LatãoM85,562 (8)4 sob consulta
K0668.208X82LatãoM85,582 (8)4 sob consulta
K0668.210X14LatãoM10714 (5)5 sob consulta
K0668.210X18LatãoM10718 (9)5 sob consulta
K0668.210X27LatãoM10727 (9)5 sob consulta
K0668.210X37LatãoM10737 (9)5 sob consulta
K0668.210X52LatãoM10752 (9)5 sob consulta
K0668.210X62LatãoM10762 (9)5 sob consulta
K0668.210X82LatãoM10782 (9)5 sob consulta
K0668.212X185LatãoM128,518,5 (8)6 sob consulta
K0668.212X225LatãoM128,522,5 (10)6 sob consulta
K0668.212X325LatãoM128,532,5 (10)6 sob consulta
K0668.212X425LatãoM128,542,5 (10)6 sob consulta
K0668.212X525LatãoM128,552,5 (10)6 sob consulta
K0668.212X625LatãoM128,562,5 (10)6 sob consulta
K0668.212X825LatãoM128,582,5 (10)6 sob consulta
K0668.304X7PoliacetalM427 (2,5)2 sob consulta
K0668.304X9PoliacetalM429 (3,5)2 sob consulta
K0668.304X11PoliacetalM4211 (3,5)2 sob consulta
K0668.304X13PoliacetalM4213 (5)2 sob consulta
K0668.304X17PoliacetalM4217 (5)2 sob consulta
K0668.304X31PoliacetalM4231 (5)2 sob consulta
K0668.304X41PoliacetalM4241 (5)2 sob consulta
K0668.305X9PoliacetalM539 (3,5)2,5 sob consulta
K0668.305X11PoliacetalM5311 (3,5)2,5 sob consulta
K0668.305X13PoliacetalM5313 (5)2,5 sob consulta
K0668.305X17PoliacetalM5317 (6)2,5 sob consulta
K0668.305X21PoliacetalM5321 (6)2,5 sob consulta
K0668.305X31PoliacetalM5331 (6)2,5 sob consulta
K0668.305X41PoliacetalM5341 (6)2,5 sob consulta
K0668.306X113PoliacetalM63,511,3 (3,5)3 sob consulta
K0668.306X133PoliacetalM63,513,3 (5)3 sob consulta
K0668.306X173PoliacetalM63,517,3 (7)3 sob consulta
K0668.306X213PoliacetalM63,521,3 (7)3 sob consulta
K0668.306X263PoliacetalM63,526,3 (7)3 sob consulta
K0668.306X413PoliacetalM63,541,3 (7)3 sob consulta
K0668.306X513PoliacetalM63,551,3 (7)3 sob consulta
K0668.306X613PoliacetalM63,561,3 (7)3 sob consulta
K0668.308X136PoliacetalM8513,6 (5)4 sob consulta
K0668.308X176PoliacetalM8517,6 (8)4 sob consulta
K0668.308X216PoliacetalM8521,6 (8)4 sob consulta
K0668.308X266PoliacetalM8526,6 (8)4 sob consulta
K0668.308X336PoliacetalM8533,6 (8)4 sob consulta
K0668.308X516PoliacetalM8551,6 (8)4 sob consulta
K0668.308X616PoliacetalM8561,6 (8)4 sob consulta
K0668.308X816PoliacetalM8581,6 (8)4 sob consulta
K0668.310X179PoliacetalM106,517,9 (9)5 sob consulta
K0668.310X219PoliacetalM106,521,9 (9)5 sob consulta
K0668.310X269PoliacetalM106,526,9 (9)5 sob consulta
K0668.310X339PoliacetalM106,533,9 (9)5 sob consulta
K0668.310X419PoliacetalM106,541,9 (9)5 sob consulta
K0668.310X519PoliacetalM106,551,9 (9)5 sob consulta
K0668.310X619PoliacetalM106,561,9 (9)5 sob consulta
K0668.310X819PoliacetalM106,581,9 (9)5 sob consulta
K0668.312X221PoliacetalM12822,1 (10)6 sob consulta
K0668.312X271PoliacetalM12827,1 (10)6 sob consulta
K0668.312X341PoliacetalM12834,1 (10)6 sob consulta
K0668.312X421PoliacetalM12842,1 (10)6 sob consulta
K0668.312X521PoliacetalM12852,1 (10)6 sob consulta
K0668.312X621PoliacetalM12862,1 (10)6 sob consulta
K0668.312X821PoliacetalM12882,1 (10)6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33