Grupos de mercadorias
Alojamentos dos grampos tipo gancho
K0017

Alojamentos dos grampos tipo gancho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Os alojamentos servem como guia e suporte de elevação para os grampos tipo gancho.Acessórios:Grampos tipo gancho K0014.
Cilindro de altura K0018.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0017 Alojamentos dos grampos tipo gancho 255 kB

Desenhos (visão geral)

Alojamentos dos grampos tipo gancho

Alojamentos para grampos tipo gancho, forma A, com perfil quadrado

mais informações

Desenhos

Alojamentos para grampos tipo gancho, forma A, com perfil quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

D1D2D3LL1L2L3SWTorque
de aperto
máx Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0017.04035Acom perfil quadrado10M4M61435461613122,7 sob consulta
K0017.06040Acom perfil quadrado12M6M81640541914137 sob consulta

Alojamentos para grampos tipo gancho, forma B, com sextavado

mais informações

Desenhos

Alojamentos para grampos tipo gancho, forma B, com sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

D1D2D3LL1L2L3SWTorque
de aperto
máx Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0017.08055Bcom sextavado18M8M824557425202229,4 sob consulta
K0017.10063Bcom sextavado20M10M1232639330213039,2 sob consulta
K0017.10080Bcom sextavado20M10M12328011030233039,2 sob consulta
K0017.12080Bcom sextavado25M12M12408011040253649 sob consulta
K0017.12100Bcom sextavado25M12M124010013040283649 sob consulta
K0017.16080Bcom sextavado32M16M16508011040254678,4 sob consulta
K0017.16100Bcom sextavado32M16M165010013040284678,4 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33