Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:A altura de fixação pode ser tanto aumentada com cilindros de altura (K0018), assim como reduzida por apoios de esfera auto-alinhante (K0282) nos artigos K1231.12 até K1231.14, e K1231.22 até K1231.24. Os grampos de assento oferecem as seguintes vantagens:
- Fixação rápida e manual através de fuso roscado e disco de trava excêntrico helicoidal.
- Troca rápida e fácil de peças ao girar o grampo de fixação para fora.
- Versão compacta possibilita menor necessidade de espaço ao executar a tarefa de fixação.
- Adaptação simples em grandes alturas de fixação, através da utilização dos cilindros para suporte de altura.

Os grampos fixadores podem ser fixados de duas formas:
1) Em uma ranhura em T.
2) Com o pino roscado M12 diretamente na placa, por ex. de um dispositivo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1231 Grampo de assento 226 kB

Desenhos

Grampo de assento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Altura de fixação máx. H1Altura de fixação mín. H2H3

H4CADAces.PreçoEncomendar
K1231.11Acom alavanca de fixação excêntrica30251554-59 sob consulta
K1231.12Ccom alavanca de fixação excêntrica e rosca70501573-93 sob consulta
K1231.13Ccom alavanca de fixação excêntrica e rosca98681591-121 sob consulta
K1231.14Ccom alavanca de fixação excêntrica e rosca1359522118-158 sob consulta
K1231.21Bcom parafuso de fixação30251554-59 sob consulta
K1231.22Dcom parafuso de fixação e rosca70501573-93 sob consulta
K1231.23Dcom parafuso de fixação e rosca98681591-121 sob consulta
K1231.24Dcom parafuso de fixação e rosca1359522118-158 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33