Grupos de mercadorias
Grampo de fixação lateral automatizável
K2159

Grampo de fixação lateral automatizável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos de fixação lateral são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.Material:Aço temperado.Versão:Peça temperada e brunida.Modo de operação:Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Acessórios:Grippers e elementos de encaixe K0385.FornecimentoK2159.0600: 2x pinos de posicionamento Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2159 Grampo de fixação lateral automatizável 216 kB

Desenhos

Grampo de fixação lateral automatizável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWCurso
S
Força
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 sob consulta
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33