A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte
K1387

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:Ao apertar o posicionador com esfera, o mordente fará o movimento de avanço. Neste momento, a força de fixação para baixo fixará a peça de trabalho simultaneamente contra o batente fixo e a superfície de apoio. Este modelo possui superfície de apoio retificada e rosca para o elemento de suporte ajustável.Indicação de desenho:
Forma A: com mordentes planos
Forma B: com mordentes prismáticos
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1387 Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte 215 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte, forma A, com mordente plano

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte, forma A, com mordente plano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLargura
de
ranhura
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(Curso)
Força de tensão
horizontal
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872.53837,03 sob consulta
K1387.114A144816M1213M1253452715724010055415,09 sob consulta
K1387.118A186818,8M1617M1672603820864112663721,520 sob consulta

Grampo de fixação com força de fixação para baixo com suporte, forma B, com mordente prismático

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo com suporte, forma B, com mordente prismático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLargura
de
ranhura
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(Curso)
Força de tensão
horizontal
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1387.210B103212,1M88,4M844402815522872.53837,03 sob consulta
K1387.214B144816M1213M1253452715724010055415,09 sob consulta
K1387.218B186818,8M1617M1672603820864112663721,520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33