Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Indicação:Os elementos de encaixe de proteção foram especialmente projetados para apertar e afrouxar uniões aparafusadas com superfícies sensíveis. Com o uso de ferramentas normais, já no primeiro aperto dos parafusos polidos pode ocorrer danos às superfícies de tal forma, que surjam zonas mortas, impedindo a limpeza fácil e efetiva.
Os elementos de encaixe de proteção asseguram tanto o processo de aperto como de afrouxamento, sem causar danos à conexão de parafusos com contorno externo. O alumínio macio não causa arranhões ou outros danos nas superfícies sensíveis. Quando usado adequadamente e de forma correta, os elementos de encaixe de proteção possuem uma vida útil de cerca de 1000 ciclos.
Além disso, os elementos de encaixe de proteção evitam de forma confiável o risco de corrosão por contato na união roscada fabricada de aço inoxidável. Devido aos contornos sobressalentes, mesmo os pontos de contato acidentais entre a chave e o parafuso de aço inoxidável são amplamente excluídos.
Através do formato especial e um elemento de bloqueio resiliente, os elementos de encaixe de proteção estão firmemente fixados no respectivo porta-chaves. Não é possível a queda automática do alojamento. Os elementos de encaixe de proteção desgastados são substituídos manualmente.
Sob consulta:Tamanhos adicionais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1362_SCHL Chave estrela / de boca 126 kB

Desenhos

Chave estrela / de boca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoSWABLD

CADAces.PreçoEncomendar
K1362.10Chave Dupla (Estrela/Boca)1058154,55 sob consulta
K1362.11Chave Dupla (Estrela/Boca)115,58,4168,55 sob consulta
K1362.13Chave Dupla (Estrela/Boca)136,3101936 sob consulta
K1362.16Chave Dupla (Estrela/Boca)16711,4230,56 sob consulta
K1362.19Chave Dupla (Estrela/Boca)19813,5268,57 sob consulta
K1362.21Chave Dupla (Estrela/Boca)218,513,72927 sob consulta
K1362.27Chave Dupla (Estrela/Boca)2710,5163809 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33