Grupos de mercadorias
Suporte plástico para canecas, antiestático para encaixe em perfis de alumínio, versão fechada
K1632

Suporte plástico para canecas, antiestático para encaixe em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suportes antiestáticos em PA, reforçados com fibra de carbono.Indicação:Os suportes são fixados ao perfil de alumínio (tipo I e tipo B) por meio de um parafuso de cabeça escareada M5 (K0708) e uma porca T de encaixe (K1026 ou K1023).Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Aplicação:Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos "ATEX 2014/34 / UE".
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação "ATEX 1999/92/EG".
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização destes produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos "ATEX".
Fornecimento1x suporte em plástico.
1x fixação.
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1632 Suporte plástico para canecas, antiestático para encaixe em perfis de alumínio, versão fechada 270 kB
 Indicação técnica ESD 209 kB

Desenhos

Suporte plástico para canecas, antiestático para encaixe em perfis de alumínio, versão fechada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1B

B1B2B3DD1D3HH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K1632.11fechado331725,523100935,511811270106599,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33