Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Chave de pino, pino em aço.Versão:Chave de pino zincada.
Pino brunido.
Indicação:Ferramenta para aparafusamento dos visores de nível de óleo em latão redondos K2180.
D3 corresponde a medida D3 dos visores de nível de óleo em latão redondos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2181 Chave de pino regulável 166 kB

Desenhos

Chave de pino regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DLD3CADAces.PreçoEncomendar
K2181.021,91782,6 sob consulta
K2181.032,91783,2 sob consulta
K2181.043,91784,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33