- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Fechos de engate
- Fechos de mola
- K1481
Fecho concha em zinco com dispositivo de desengate
- K1646
Cabos Bowden
- K1651
Fechos de pressão tipo concha em plástico com alça retrátil
- K1851
Fechos de pressão tipo concha em aço inoxidável com conexão de cabo Bowden e alça, retrátil
- K1850
Fechos de pressão tipo concha em aço inoxidável com alça, retrátil
- K1652
Fechos de pressão com mola em plástico e cabo de encaixe
- K2010
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável
- K2010_A
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma A, mini
- K2010_B
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma B, pequeno
- K2010_C
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma C, médio
- K2010_D
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma D, grande
- K2011
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável
- K1653
Fechos de pressão em plástico com botão
- K1654
Fechos de pressão em plástico com botão, giratório
- Fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2010Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Fecho ABS.
Mola de aço inoxidável 1.4310. Versão:Fecho na cor preta. Mola com superfície sem tratamento.Indicação:Estes fechos de pressão são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs. Disponível em seis tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.Modo de operação:Ao empurrar o puxador, o fecho será deslocado para a posição "aberta", permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.Aplicação:- Indústria automobilística - Tecnologia médica - Engenharia mecânica - Construção de aparelhos - Armários industriaisMontagem:1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço. 2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente. 3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.Indicação de desenho:1) Moldura 2) Folha da porta 3) Recorte de montagem 4) Direção de acionamento 5) Fecho 6) Mola Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma A, mini |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | B1 | H | H1=Altura | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Espessura da porta em mm | Faixa de temperatura °C | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2010.1215250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,2 | -40 até 60 |  | | sob consulta | | K2010.1515250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,5 | -40 até 60 |  | | sob consulta | |
|
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma B, pequeno |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | B1 | H | H1=Altura | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Espessura da porta em mm | Faixa de temperatura °C | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2010.1315300 | B | pequeno | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,3 | -40 até 60 |  | | sob consulta | | K2010.1615300 | B | pequeno | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,6 | -40 até 60 |  | | sob consulta | |
|
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma C, médio |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | B1 | H | H1=Altura | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Espessura da porta em mm | Faixa de temperatura °C | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2010.2015500 | C | médio | 50,8 | 44,2 | 13 | 6,7 | 2 | 44,5 | 47 | 54,6 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2 | -40 até 60 |  | | sob consulta | |
|
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma D, grande |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | B1 | H | H1=Altura | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Espessura da porta em mm | Faixa de temperatura °C | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2010.2221500 | D | grande | 52,9 | 44,2 | 19 | 6,7 | 2 | 44,5 | 48 | 56 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2,2 | -40 até 60 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|