Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em aço inoxidável.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Versão:Cobertura do cabo Bowden e bucha em preto.
Niple de parafuso zincado.
Indicação:Os cabos Bowden se destinam à transmissão da força de tração e são usados como acionamento remoto em combinação com fechos concha com dispositivos de desengate. O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o encaixe preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.

Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem dos cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido aos fatores como o ângulo de montagem, raio de curvatura e carga.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado
estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito. Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a
montagem, caso contrário a cobertura do cabo será danificada. Além disso, o revestimento foi concebido somente para absorção de forças de compressão. Se for
deslocada em demasia, a espiral interior é esticada e danificada permanentemente.

Resistência à tração: máx. 1000 N
Acessórios:Dispositivo de desengate K1481 ou fechos de pressão K1851.FornecimentoCabo com niple, revestimento, bucha e niple roscado.Indicação de desenho:
1) Bucha
2) Niple de parafuso
3) Construção 1x19
4) Niple
5) Cobertura do cabo
6) Cabo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1646 Cabos Bowden 220 kB

Desenhos

Cabos Bowden

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
K1646.11X0500781,55954,8500464,419,52,52,5 sob consulta
K1646.11X1000781,55954,81000964,419,52,52,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33