Grupos de mercadorias
Fecho concha em zinco com dispositivo de desengate
K1481

Fecho concha em zinco com dispositivo de desengate

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Fecho e carcaça em Zamak.Versão:Fecho e carcaça nas cores preta ou prata, revestidos a pó.Indicação:Por meio do acionamento da aba, tampas, capôs e portas são controlados remotamente e abertos de forma invisível pelo cabo Bowden.
Os dispositivos de desengate com travamento são fornecidos com 2 chaves cada. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
O cabo Bowden e os parafusos de fixação não estão incluídos no escopo de entrega.
Aplicação:Os fechos concha com dispositivo de desengate são utilizados quando os espaços de montagem inacessíveis dificultam a operação ou quando é necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança.Montagem:Forma A: parte traseira usando parafusos autorroscantes M3.Forma B: parte frontal.Vantagens:Permite acionamento em espaços para montagem inacessíveis.
É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada.
Permite acionamento mesmo que seja necessário manter distâncias de segurança.
Acessórios:Cabo Bowden K1646.Indicação de desenho:
1) Conexão cabo Bowden
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1481 Fecho concha em zinco com dispositivo de desengate 347 kB

Desenhos

Fecho concha em zinco com dispositivo de desengate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaCor
do corpo
básico
Cor
dos componentes
A

BB1B2B3DD1HH2LL1L2MontagemCADAces.PreçoEncomendar
K1481.2111114511com chaveApretopreto9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2101114511com chaveBpretopreto9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
K1481.2011114511sem chaveApretopreto9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2001114511sem chaveBpretopreto9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
K1481.2111114522com chaveAprataprata9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2101114522com chaveBprataprata9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
K1481.2011114522sem chaveAprataprata9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2001114522sem chaveBprataprata9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
K1481.2111114512com chaveApretoprata9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2101114512com chaveBpretoprata9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
K1481.2011114512sem chaveApretoprata9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2001114512sem chaveBpretoprata9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
K1481.2111114521com chaveApratapreto9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2101114521com chaveBpratapreto9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
K1481.2011114521sem chaveApratapreto9947,93630,162,65625,55110,967,4montagem traseira sob consulta
K1481.2001114521sem chaveBpratapreto9947,93630,163,4-25,5-110,96-montagem dianteira sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33