Grupos de mercadorias
Anéis de vedação DIN 7603 de cobre ou alumínio
K2078

Anéis de vedação DIN 7603 de cobre ou alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cobre ou alumínioVersão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anéis de vedação DIN 7603 forma A. Eles são utilizados para processos de vedação em uniões roscadas de carga estática. Eles impedem a saída externa de líquidos ou gases e protegem ao mesmo tempo o sistema contra a penetração de pó, sujeira e meios líquidos.

Devido à sua resistência à corrosão, os anéis de vedação fabricados de cobre e alumínio podem ser aplicados em todos os processos, exceto com ácidos fortes. Graças à sua estrutura macia, imprimem-se em todos os desníveis das peças nos procedimentos de aparafusamento, garantindo assim um elevado nível de vedação.

Os anéis de vedação são aplicados em bujões DIN 908 e parafusos ocos, por exemplo.
Faixa de temperatura:Cobre máx. 300 °C.
Alumínio máx. 200 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2078 Anéis de vedação DIN 7603 de cobre ou alumínio 127 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Anéis de vedação DIN 7603 de cobre ou alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D1

D2HTamanho nominalAdequado
para rosca de
polegadas
Adequado
para rosca de
mm
CADAces.PreçoEncomendar
K2078.110400080Acobre4,27,914x8-- sob consulta
K2078.110500075Acobre5,27,415x7,5-- sob consulta
K2078.110650095Acobre6,79,416,5x9,5-- sob consulta
K2078.110800115Acobre8,211,418x11,5-M8x1 sob consulta
K2078.111000135Acobre10,213,4110x13,5G1/8M10x1 sob consulta
K2078.111200155Acobre12,215,41,512x15,5-M12x1,5 sob consulta
K2078.111200160Acobre12,215,91,512x16-M12x1,5 sob consulta
K2078.111400180Acobre14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 sob consulta
K2078.111400200Acobre14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 sob consulta
K2078.111600200Acobre16,219,91,516x20-M16x1,5 sob consulta
K2078.111700210Acobre17,220,91,517x21G3/8- sob consulta
K2078.111800220Acobre18,221,91,518x22-M18x1,5 sob consulta
K2078.112000240Acobre20,223,91,520x24-M20x1,5 sob consulta
K2078.112100260Acobre21,225,91,521x26G1/2- sob consulta
K2078.112200270Acobre22,226,91,522x27-M22x1,5 sob consulta
K2078.112400290Acobre24,328,9224x29-M24x1,5 sob consulta
K2078.112600310Acobre26,330,9226x31-M26x1,5 sob consulta
K2078.112700320Acobre27,331,9227x32G3/4M27x2 sob consulta
K2078.113000360Acobre30,335,9230x36G7/8M30x1,5 sob consulta
K2078.113300390Acobre33,338,9233x39G1M33x2 sob consulta
K2078.113600420Acobre36,341,9236x42-M36x1,5 sob consulta
K2078.113800440Acobre38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 sob consulta
K2078.114200490Acobre42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 sob consulta
K2078.114500520Acobre45,351,9245x52-M45x1,5 sob consulta
K2078.114800550Acobre48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 sob consulta
K2078.115000570Acobre50,256,9250x57-- sob consulta
K2078.115200600Acobre52,559,82,552x60-M52x1,5 sob consulta
K2078.115600640Acobre56,563,82,556x64-M56x2 sob consulta
K2078.116000680Acobre60,567,82,560x68G2M60x2 sob consulta
K2078.210400080Aalumínio4,27,914x8-- sob consulta
K2078.210500075Aalumínio5,27,415x7,5-- sob consulta
K2078.210650095Aalumínio6,79,416,5x9,5-- sob consulta
K2078.210800115Aalumínio8,211,418x11,5-M8x1 sob consulta
K2078.211000135Aalumínio10,213,4110x13,5G1/8M10x1 sob consulta
K2078.211200155Aalumínio12,215,41,512x15,5-M12x1,5 sob consulta
K2078.211200160Aalumínio12,215,91,512x16-M12x1,5 sob consulta
K2078.211400180Aalumínio14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 sob consulta
K2078.211400200Aalumínio14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 sob consulta
K2078.211600200Aalumínio16,219,91,516x20-M16x1,5 sob consulta
K2078.211700210Aalumínio17,220,91,517x21G3/8- sob consulta
K2078.211800220Aalumínio18,221,91,518x22-M18x1,5 sob consulta
K2078.212000240Aalumínio20,223,91,520x24-M20x1,5 sob consulta
K2078.212100260Aalumínio21,225,91,521x26G1/2- sob consulta
K2078.212200270Aalumínio22,226,91,522x27-M22x1,5 sob consulta
K2078.212400290Aalumínio24,328,9224x29-M24x1,5 sob consulta
K2078.212600310Aalumínio26,330,9226x31-M26x1,5 sob consulta
K2078.212700320Aalumínio27,331,9227x32G3/4M27x2 sob consulta
K2078.213000360Aalumínio30,335,9230x36G7/8M30x1,5 sob consulta
K2078.213300390Aalumínio33,338,9233x39G1M33x2 sob consulta
K2078.214200490Aalumínio42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 sob consulta
K2078.214500520Aalumínio45,351,9245x52-M45x1,5 sob consulta
K2078.214800550Aalumínio48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33