Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio.Versão:na cor prata, anodizado.Indicação:Os tubos quadrados são feitos individualmente para adaptar-se aos nossos conectores de encaixe.Sob consulta:- outros comprimentos (L máx. 4000 mm)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0627 Tubos quadrados 93,2 kB

Desenhos

Tubos quadrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CLCADAces.PreçoEncomendar
K0627.120152X2000201,52000 sob consulta
K0627.125152X2000251,52000 sob consulta
K0627.130202X20003022000 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33