Grupos de mercadorias
Conector de encaixe com conexão angular, saída e união roscada
K0623

Conector de encaixe com conexão angular, saída e união roscada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Poliamida PA, preto.
Camada intermediária de aço, galvanizada.
Indicação:Sistema de encaixe sem parafusos. Os conectores de encaixe são conectados de maneira simples nos respectivos tubos quadrados. Pode ser desmontado e reutilizado. Para a montagem de pés niveladores articulados, rolos, etc.Acessórios:- Tubo quadrado K0627
- Tubo quadrado com barra K0628
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0623 Conector de encaixe com conexão angular, saída e união roscada 192 kB
 Indicação técnica do conector de encaixe para tubo quadrado 528 kB

Desenhos

Conector de encaixe com conexão angular, saída e união roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1LL1Para tubos
quadrados
CADAces.PreçoEncomendar
K0623.1251512102522734825 x 25 x 1,5  sob consulta
K0623.1302012103026774730 x 30 x 2  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33