Grupos de mercadorias
Conector de encaixe peça de união para tubos quadrados
K0615

Conector de encaixe peça de união para tubos quadrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Poliamida PA, preto.
Camada intermediária de aço, galvanizada.
Indicação:Sistema de encaixe sem parafusos. Os conectores de encaixe são conectados de maneira simples nos respectivos tubos quadrados. Pode ser desmontado e reutilizado.Acessórios:- Tubo quadrado K0627
- Tubo quadrado com barra K0628
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0615 Conector de encaixe peça de união para tubos quadrados 129 kB
 Indicação técnica do conector de encaixe para tubo quadrado 528 kB

Desenhos

Conector de encaixe peça de união para tubos quadrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1LL1SPara tubos
quadrados
CADAces.PreçoEncomendar
K0615.120151220179545520 x 20 x 1,5  sob consulta
K0615.12515122522133542525 x 25 x 1,5  sob consulta
K0615.13020123026122463030 x 30 x 2  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33