Grupos de mercadorias
Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados
K0494

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em polietileno.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:*O artigo apresenta distorção longitudinal devido ao comportamento e à geometria do material, o que o torna adequado para deslizadores e protetores de pé.

As lâminas são fechadas ou interrompidas. Devido a condições de produção, pode haver um excesso de rebarba que ultrapassa o comprimento do eixo.
O número de lâminas por tampão varia de 2 a 4 discos.

As informações após a designação dos tubos correspondentes na tabela em ID referem-se à espessura da parede dos tubos.
Aplicação:Tampões são utilizados como proteção de cantos ou para o fechamento das extremidades de tubos.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0494 Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados 246 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

mais informações

Desenhos

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
DH

LAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K0494.000100815Aredondo103,510Ø10 x 0,8-1,5 sob consulta
K0494.000120820Aredondo123,510Ø12x0,8-2 sob consulta
K0494.000130820Aredondo13410,5Ø13 x 0,8-2 sob consulta
K0494.000140820Aredondo14511,5Ø14x0,8-2 sob consulta
K0494.000150820Aredondo15311,5Ø15x0,8-2 sob consulta
K0494.000160820Aredondo16511,5Ø16 x 0,8-2 sob consulta
K0494.018150Aredondo18511,5Ø18x0,8-2 sob consulta
K0494.000182535Aredondo18511,5Ø18x2,5-3,5 sob consulta
K0494.000190825Aredondo19511,5Ø19x0,8-2,5 sob consulta
K0494.020200Aredondo20511,5Ø20x0,8-2,5 sob consulta
K0494.000210825Aredondo21511,5Ø21x0,8-2,5 sob consulta
K0494.000220830Aredondo22511,5Ø22x0,8-3 sob consulta
K0494.000230830Aredondo23511,5Ø23x0,8-3 sob consulta
K0494.000240825Aredondo24511,5Ø24x0,8-2,5 sob consulta
K0494.025200Aredondo25511,5Ø25x1-3 sob consulta
K0494.000253050Aredondo25511,5Ø25x3-5 sob consulta
K0494.000260830Aredondo26511,5Ø26x0,8-3 sob consulta
K0494.000270830Aredondo27511,5Ø27x0,8-3 sob consulta
K0494.000280825Aredondo28511,5Ø28x0,8-2,5 sob consulta
K0494.030200Aredondo30511,5Ø30x0,8-2,5 sob consulta
K0494.000302545Aredondo30511,5Ø30x2,5-4,5 sob consulta
K0494.000320830Aredondo32511,5Ø32x0,8-3 sob consulta
K0494.000322545Aredondo32511,5Ø32x2,5-4,5 sob consulta
K0494.000340830Aredondo34511,5Ø34x0,8-3 sob consulta
K0494.000343540Aredondo34511,5Ø34x3,5-4 sob consulta
K0494.000351030Aredondo35511,5Ø35x1-3 sob consulta
K0494.000353050Aredondo35511,5Ø35x3-5 sob consulta
K0494.000361030Aredondo36511,5Ø36x1-3 sob consulta
K0494.000371030Aredondo37511,5Ø37x1-3 sob consulta
K0494.000381030Aredondo38511,5Ø38x1-3 sob consulta
K0494.000383050Aredondo38511,5Ø38x3-5 sob consulta
K0494.040300Aredondo40511,5Ø40x1-3 sob consulta
K0494.040400Aredondo40511,5Ø40x3-5 sob consulta
K0494.000420825Aredondo42511,5Ø42x0,8-2,5 sob consulta
K0494.000422550Aredondo42511,5Ø42 x 2,5-5 sob consulta
K0494.000432025Aredondo43511,5Ø43 x 2-2,5 sob consulta
K0494.000433035Aredondo43511,5Ø43 x 3-3,5 sob consulta
K0494.000441232Aredondo44,5511,5Ø44,5 x 1,2-3,2 sob consulta
K0494.000450830Aredondo45511,5Ø45 x 0,8-3 sob consulta
K0494.000453050Aredondo45511,5Ø45x3-5 sob consulta
K0494.000461535Aredondo46511,5Ø46 x 1,5-3,5 sob consulta
K0494.000481236Aredondo48,4611,5Ø48,4 x 1,2-3,6 sob consulta
K0494.000482552Aredondo48,4611,5Ø48,4 x 2,5-5,2 sob consulta
K0494.000501025Aredondo50511,5Ø50x1-2,5 sob consulta
K0494.050400Aredondo50511,5Ø50x2,5-4,5 sob consulta
K0494.000521535Aredondo52514,5Ø52x1,5-3,5 sob consulta
K0494.000551030Aredondo55514,5Ø55x1-3 sob consulta
K0494.000553050Aredondo55514,5Ø55x3-5 sob consulta
K0494.000601030Aredondo60518Ø60x1-3 sob consulta
K0494.000603050Aredondo60518Ø60x3-5 sob consulta
K0494.000631535Aredondo63,5521Ø63,5 x 1,5-3,5 sob consulta
K0494.000651535Aredondo65521Ø65 x 1,5-3,5 sob consulta
K0494.000653050Aredondo65521Ø65x3-5 sob consulta
K0494.000701035Aredondo70521Ø70x1-3,5 sob consulta
K0494.000751035Aredondo75621Ø75x1-3,5 sob consulta
K0494.000753050Aredondo75621Ø75x3-5 sob consulta
K0494.000761540Aredondo76,2621Ø76,2x1,5-4 sob consulta
K0494.000803055Aredondo80621Ø80x3-5,5 sob consulta
K0494.000851540Aredondo85621Ø85x1,5-4 sob consulta
K0494.000891840Aredondo88,9621Ø88,9x1,8-4 sob consulta
K0494.000901540Aredondo90621Ø90x1,5-4 sob consulta
K0494.000951540Aredondo95621Ø95x1,5-4 sob consulta
K0494.001001540Aredondo100628Ø100x1,5-4 sob consulta

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado

mais informações

Desenhos

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
AH

LAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K0494.413130520Bquadrado13411,513x13x0,5-2 sob consulta
K0494.415150820Bquadrado15311,515x15x0,8-2 sob consulta
K0494.416160820Bquadrado16511,516x16x0,8-2 sob consulta
K0494.418181530Bquadrado18511,518x18x1,5-3 sob consulta
K0494.420100Bquadrado20511,520 x 20 x 0,8-3 sob consulta
K0494.422220830Bquadrado22511,522x22x0,8-3 sob consulta
K0494.425150Bquadrado25511,525 x 25 x 1-3 sob consulta
K0494.428281030Bquadrado28511,528x28x1-3 sob consulta
K0494.430200Bquadrado30511,530 x 30 x 1-2,5 sob consulta
K0494.430302550Bquadrado30511,530x30x2,5-5 sob consulta
K0494.432321035Bquadrado32511,532x32x1-3,5 sob consulta
K0494.434341030Bquadrado34514,534x34x1-3 sob consulta
K0494.435350830Bquadrado35514,535x35x0,8-3 sob consulta
K0494.438381035Bquadrado38514,538x38x1-3,5 sob consulta
K0494.440300Bquadrado40514,540 x 40 x 1-3 sob consulta
K0494.440400Bquadrado40514,540 x 40 x 3-5 sob consulta
K0494.445451030Bquadrado45514,545x45x1-3 sob consulta
K0494.445453050Bquadrado45514,545x45x3-5 sob consulta
K0494.448482545Bquadrado48514,548x48x2,5-4,5 sob consulta
K0494.450500830Bquadrado50514,550x50x0,8-3 sob consulta
K0494.450503050Bquadrado50514,550x50x3-5 sob consulta
K0494.452521535Bquadrado52514,552x52x1,5-3,5 sob consulta
K0494.455552045Bquadrado55514,555x55x2-4,5 sob consulta
K0494.460601540Bquadrado6052160x60x1,5-4 sob consulta
K0494.465652045Bquadrado6552165x65x2-4,5 sob consulta
K0494.470702045Bquadrado70518,770x70x2-4,5 sob consulta
K0494.475752045Bquadrado7562175x75x2-4,5 sob consulta
K0494.480802045Bquadrado8062180x80x2-4,5 sob consulta
K0494.490903050Bquadrado9062190x90x3-5 sob consulta
K0494.495953555Bquadrado9562195x95x3,5-5,5 sob consulta
K0494.400001040Bquadrado100724100x100x1-4 sob consulta

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular

mais informações

Desenhos

Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
ABH

LAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K0494.220100820Cretangular2010311,520x10x0,8-2 sob consulta
K0494.220151020Cretangular2015511,520x15x1-2 sob consulta
K0494.225100820Cretangular2510311,525x10x0,8-2 sob consulta
K0494.225150825Cretangular2515511,525x15x0,8-2,5 sob consulta
K0494.225201030Cretangular2520511,525x20x1-3 sob consulta
K0494.230100820Cretangular3010311,530x10x0,8-2 sob consulta
K0494.230150825Cretangular3015511,530x15x0,8-2,5 sob consulta
K0494.230201030Cretangular3020511,530x20x1-3 sob consulta
K0494.230250830Cretangular3025511,530x25x0,8-3 sob consulta
K0494.235100820Cretangular35103,511,535x10x0,8-2 sob consulta
K0494.235151030Cretangular3515511,535x15x1-3 sob consulta
K0494.235200830Cretangular3520511,535x20x0,8-3 sob consulta
K0494.235250830Cretangular3525511,535x25x0,8-3 sob consulta
K0494.240151020Cretangular4015511,740x15x1-2 sob consulta
K0494.240200830Cretangular4020511,540x20x0,8-3 sob consulta
K0494.240251035Cretangular4025511,540x25x1-3,5 sob consulta
K0494.240301030Cretangular4030511,540x30x1-3 sob consulta
K0494.240351030Cretangular4035511,540x35x1-3 sob consulta
K0494.245201030Cretangular4520511,545x20x1-3 sob consulta
K0494.245250830Cretangular4525511,545x25x0,8-3 sob consulta
K0494.245300830Cretangular4530511,545x30x0,8-3 sob consulta
K0494.245351035Cretangular4535511,545x35x1-3,5 sob consulta
K0494.250100820Cretangular50103,511,550x10x0,8-2 sob consulta
K0494.250200830Cretangular5020514,550x20x0,8-3 sob consulta
K0494.250250830Cretangular5025514,550x25x0,8-3 sob consulta
K0494.250301030Cretangular5030514,550x30x1-3 sob consulta
K0494.250351035Cretangular5035514,550x35x1-3,5 sob consulta
K0494.250400830Cretangular5040514,550x40x0,8-3 sob consulta
K0494.255401540Cretangular5540514,555x40x1,5-4 sob consulta
K0494.260151020Cretangular6015514,560x15x1-2 sob consulta
K0494.260201030Cretangular6020514,560x20x1-3 sob consulta
K0494.260250830Cretangular6025514,560x25x0,8-3 sob consulta
K0494.260301030Cretangular6030514,560x30x1-3 sob consulta
K0494.260351535Cretangular6035514,560x35x1,5-3,5 sob consulta
K0494.260401030Cretangular6040514,560x40x1-3 sob consulta
K0494.260451540Cretangular6045514,560x45x1,5-4 sob consulta
K0494.260501535Cretangular6050514,560x50x1,5-3,5 sob consulta
K0494.270301030Cretangular7030514,570x30x1-3 sob consulta
K0494.270351535Cretangular7035514,570x35x1,5-3,5 sob consulta
K0494.270401030Cretangular7040514,570x40x1-3 sob consulta
K0494.270502040Cretangular7050514,570x50x2-4 sob consulta
K0494.275251025Cretangular7525514,575x25x1-2,5 sob consulta
K0494.275500825Cretangular7550514,575x50x0,8-2,5 sob consulta
K0494.280251030Cretangular8025514,5*80x25x1-3 sob consulta
K0494.280301025Cretangular8030514,5*80x30x1-2,5 sob consulta
K0494.280401030Cretangular8040514,580x40x1-3 sob consulta
K0494.280451535Cretangular8045514,580x45x1,5-3,5 sob consulta
K0494.280501535Cretangular8050521,580x50x1,5-3,5 sob consulta
K0494.280601545Cretangular806052480x60x1,5-4,5 sob consulta
K0494.290402040Cretangular9040514,5*90x40x2-4 sob consulta
K0494.290502045Cretangular9050521,590x50x2-4,5 sob consulta
K0494.290703055Cretangular9070621,590x70x3-5,5 sob consulta
K0494.200301535Cretangular10030514,5*100x30x1,5-3,5 sob consulta
K0494.200401535Cretangular10040514,5*100x40x1,5-3,5 sob consulta
K0494.200501545Cretangular10050524100x50x1,5-4,5 sob consulta
K0494.200602545Cretangular10060624,5100x60x2,5-4,5 sob consulta
K0494.200803055Cretangular10080624100x80x3-5,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33