Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido ou metal duro.Indicação:A rosca externa passante dos grippers reguláveis permite o ajuste exato na tarefa de fixação.
Os encaixes em metal duro são soldados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0388_C Grippers reguláveis forma C 176 kB

Desenhos

Grippers reguláveis forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

LBGFSWCADAces.PreçoEncomendar
K0388.25124C257,9M126,56 sob consulta
K0388.50124C507,9M126,56 sob consulta
K0388.25164C2511,2M1688 sob consulta
K0388.50164C5011,2M1688 sob consulta
K0388.25204C2512,7M20810 sob consulta
K0388.50204C5012,7M20810 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33