Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Forma F aço ferramenta, endurecido e brunido. Indicação:Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos dispositivos de apoio com esfera autoalinhante. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0385_F Grippers redondos forma F 144 kB

Desenhos

Grippers redondos forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2

D4D5L3TCADAces.PreçoEncomendar
K0385.11210F124,58105,6 sob consulta
K0385.11212F124,58125,6 sob consulta
K0385.11610F164,58105,6 sob consulta
K0385.11612F164,58125,6 sob consulta
K0385.12010F205,510106,6 sob consulta
K0385.12012F205,510126,6 sob consulta
K0385.12510F256,611107,6 sob consulta
K0385.12512F256,611127,6 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33