Grupos de mercadorias
Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado
K0385

Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Formas C, F aço ferramenta
Forma E, O aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão:Formas C, F endurecidas e brunidas.
Forma E, endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Indicação:Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e dispositivos de apoio com esfera autoalinhante. Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida de forma fixa no corpo básico. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0385 Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado 177 kB

Desenhos (visão geral)

Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2

D4D5L3TCADAces.PreçoEncomendar
K0385.110108C103,46105 sob consulta
K0385.110128C103,46125 sob consulta
K0385.112108C124,59105,6 sob consulta
K0385.112128C124,59125,6 sob consulta
K0385.116108C165,511106,6 sob consulta
K0385.116128C165,511126,6 sob consulta
K0385.120108C206,611107,6 sob consulta
K0385.120128C206,611127,6 sob consulta
K0385.125108C256,611107,6 sob consulta
K0385.125128C256,611127,6 sob consulta
K0385.110102E103,46105 sob consulta
K0385.110122E103,46125 sob consulta
K0385.112102E124,59105,6 sob consulta
K0385.112122E124,59125,6 sob consulta
K0385.116102E165,511106,6 sob consulta
K0385.116122E165,511126,6 sob consulta
K0385.120102E206,611107,6 sob consulta
K0385.120122E206,611127,6 sob consulta
K0385.125102E256,611107,6 sob consulta
K0385.125122E256,611127,6 sob consulta
K0385.110109K103,46105 sob consulta
K0385.110129K103,46125 sob consulta
K0385.112109K124,59105,6 sob consulta
K0385.112129K124,59125,6 sob consulta
K0385.116109K165,511106,6 sob consulta
K0385.116129K165,511126,6 sob consulta
K0385.120109K206,611107,6 sob consulta
K0385.120129K206,611127,6 sob consulta
K0385.125109K256,611107,6 sob consulta
K0385.125129K256,611127,6 sob consulta
K0385.110105O103,46105 sob consulta
K0385.110125O103,46125 sob consulta
K0385.112105O124,58105,6 sob consulta
K0385.112125O124,58125,6 sob consulta
K0385.116105O165,511106,6 sob consulta
K0385.116125O165,511126,6 sob consulta
K0385.120105O206,611107,6 sob consulta
K0385.120125O206,611127,6 sob consulta
K0385.125105O256,611107,6 sob consulta
K0385.125125O256,611127,6 sob consulta
K0385.11210F124,58105,6 sob consulta
K0385.11212F124,58125,6 sob consulta
K0385.11610F164,58105,6 sob consulta
K0385.11612F164,58125,6 sob consulta
K0385.12010F205,510106,6 sob consulta
K0385.12012F205,510126,6 sob consulta
K0385.12510F256,611107,6 sob consulta
K0385.12512F256,611127,6 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33