Grupos de mercadorias
Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
K0643_A

Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço estrutural.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Versão:Carcaça brunida.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Indicação:Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.

O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.

* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
Montagem:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado ou fresado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0643_A Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras 201 kB

Desenhos

Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD
mín.
D1D3
para parafuso de cabeça
escareada ISO 10642
D4HH1H2SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aperto
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33