Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço para construção, parafuso de cabeça cônica em aço cementado.Versão:Carcaça brunida.
Parafuso de cabeça cônica cementado.
Indicação:O mandril de fixação é adequado principalmente para a usinagem de acabamento de peças torneadas. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
Estrutura baixa - sem grampos de fixação que atrapalhem.
Aperto com chave Allen ou hidráulico.

* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado
Montagem:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado no diâmetro interno da peça de trabalho sobre a máquina de fresagem ou torno.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo ou com pinos de ajuste.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de cabeça cônica
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0357 Mandris de fixação 212 kB

Desenhos

Mandris de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD
mín.
D1D2D3
para parafuso de cabeça
escareada ISO 10642
D4
Parafuso de
cabeça cônica
HH1H2H3SW
Parafuso de
cabeça cônica
Torque
de aperto
máx. Nm
Força de
aperto
máx. kN
Acessório KIPPCADAces.PreçoEncomendar
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1K1970.0212 sob consulta
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2K1970.0425 sob consulta
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5K1970.0630 sob consulta
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1K1970.0830 sob consulta
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020K1970.1035 sob consulta
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3K1970.1240 sob consulta
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5K1970.1645 sob consulta
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5K1970.1645 sob consulta
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 sob consulta
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 sob consulta
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33