Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Rolamentos em aço 1.0715.
Pinos roscados de aço.
Versão:Rolamentos com acabamento oxidado.
Pinos roscados zincados.
Indicação:Rolamentos são utilizados em combinação com placas e grampos excêntricos para uma fixação indireta.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1507 Rolamento em aço com pino roscado 464 kB

Desenhos

Rolamento em aço com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HLCADAces.PreçoEncomendar
K1507.3006X04M630204 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33