Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:zincada ou passivada na cor azul.Indicação:A cantoneira pode ser usada como batente sobre mesas perfuradas e de rasgo T. Em combinação com parafusos recartilhados, é possível efetuar uma regulagem de precisão. As cantoneiras são fixadas nas mesas de perfuração, com a ajuda dos pinos de guia com arruela. Em combinação com módulos de fixação excêntricos, elas também podem ser fixadas sobre mesas de rasgos T.Vantagens:Deslocamento e posicionamento flexível.
Montagem simplificada através de abertura.
Regulagem contínua.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1509 Cantoneira em aço aberta 234 kB

Desenhos

Cantoneira em aço aberta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1H

H1LL1SCADAces.PreçoEncomendar
K1509.08040604010,4603680564 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33