Grupos de mercadorias
Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora
K1506

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Placa adaptadora em aço
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Placa adaptadora zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação:As placas adaptadoras permitem a compatibilidade dos grampos rápidos com alavanca articulada com molde de furação 3 ou 4, para placas com furos de engate ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm. Ao girar os parafusos cilíndricos, os componentes dos pinos posicionadores são fixados no furo.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1506 Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora 413 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADAces.PreçoEncomendar
K1506.0016Aaço52132616M530,517,5661130132656 sob consulta
K1506.1020Aaço inoxidável52132620M53421661130132656 sob consulta
K1506.0028Aaço52132628M54128661130132656 sob consulta

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADAces.PreçoEncomendar
K1506.0116Baço5273816M5M630,517,596113073856 sob consulta
K1506.1120Baço inoxidável5273820M5M6342196113073856 sob consulta
K1506.0128Baço5273828M5M6412896113073856 sob consulta

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADAces.PreçoEncomendar
K1506.0216Caço52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 sob consulta
K1506.1220Caço inoxidável52132673820M5M5M634219611301326267383056 sob consulta
K1506.0228Caço52132673828M5M5M641289611301326267383056 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33