Grupos de mercadorias
Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B
K0358_B

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Indicação:Forma B: com sextavado para perfuração de peças sensíveis.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e posicionamento autocentrante das peças de trabalho nos furos determinados, operando de dentro para fora.Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
Indicação de desenho:
Forma A:
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.

1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0358_B Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B 236 kB

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWQuantidade
do
sextavado
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 sob consulta
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 sob consulta
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 sob consulta
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 sob consulta
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 sob consulta
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 sob consulta
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 sob consulta
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 sob consulta
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 sob consulta
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33