Grupos de mercadorias
Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas
K0042

Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.Versão:Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação:Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação dupla são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Devido às superfícies das cunhas endurecidas e polidas, podem ser alcançadas grandes forças de tensão.
Como opção, as cunhas de fixação podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra um batente fixo.
A através do duplo calço, é gerado nesta versão o chamado "Efeito de força de fixação para baixo".

Deslocamento por código do artigo:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho:
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de trabalho
3) Batente fixo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0042 Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas 265 kB

Desenhos

Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
mín.
A
máx.
B

B1CDEVersão 2GForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0042.124249413036M12X605para fuso roscadoM124085 sob consulta
K0042.12144249413036M12X505para ranhura em T 10144085 sob consulta
K0042.165767564250M16X805para fuso roscadoM1660210 sob consulta
K0042.16185767564250M16X705para ranhura em T 101860210 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33