Grupos de mercadorias
Cunha de fixação para superfície de fixação lisa ou recartilhada
K0039

Cunha de fixação para superfície de fixação lisa ou recartilhada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, pretos.Indicação:As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação. As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho:
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912

1) Superfícies de fixação lisas
2) Superfícies de fixação recartilhadas
3) Cunha de fixação
4) Peça de usinagem
5) Batente fixo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0039 Cunha de fixação para superfície de fixação lisa ou recartilhada 198 kB

Desenhos

Cunha de fixação para superfície de fixação lisa ou recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2A
mín.
A
máx.
BCDEForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0039.1108lisobilateral30,533,52415M8X2521525 sob consulta
K0039.1110lisobilateral32372819M10X253,52049 sob consulta
K0039.1112lisobilateral4449,53022M12X403,53085 sob consulta
K0039.1116lisobilateral55624029M16X60450210 sob consulta
K0039.2108recartilhadabilateral30,533,52415M8X2521525 sob consulta
K0039.2110recartilhadabilateral32372819M10X253,52049 sob consulta
K0039.2112recartilhadabilateral4449,53022M12X403,53085 sob consulta
K0039.2116recartilhadabilateral55624029M16X60450210 sob consulta
K0039.1208lisobilateral30,533,53015M8X2521525 sob consulta
K0039.1210lisobilateral32373819M10X253,52049 sob consulta
K0039.1212lisobilateral4449,54822M12X403,53085 sob consulta
K0039.1216lisobilateral55624829M16X60450210 sob consulta
K0039.2208recartilhadabilateral30,533,53015M8X2521525 sob consulta
K0039.2210recartilhadabilateral32373819M10X253,52049 sob consulta
K0039.2212recartilhadabilateral4449,54822M12X403,53085 sob consulta
K0039.2216recartilhadabilateral55624829M16X60450210 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33