Grupos de mercadorias
Cunha de fixação com parte exterior em alumínio
K0037

Cunha de fixação com parte exterior em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.
Versão:Parte externa anodizada.
Cunha brunida.
Indicação:A cunha de fixação possibilita a fixação simultânea de duas peças de usinagem. A cunha de fixação dupla é ideal para a fixação de peças redondas e retangulares. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia de espaço.Indicação de desenho:
No estado fixado deve ser alcançada a medida máx. B1 declarada na tabela.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0037 Cunha de fixação com parte exterior em alumínio 175 kB

Desenhos

Cunha de fixação com parte exterior em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DLB1
mín. - máx.
B2HH1Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0037.04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 sob consulta
K0037.06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 sob consulta
K0037.08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 sob consulta
K0037.12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 sob consulta
K0037.16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33