Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca macho, 0 grau
K0129_0

Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0129_0 Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca macho, 0 grau 123 kB

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca macho, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H3Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 sob consulta
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 sob consulta
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 sob consulta
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 sob consulta
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 sob consulta
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 sob consulta
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 sob consulta
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 sob consulta
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 sob consulta
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 sob consulta
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 sob consulta
K0129.3161X40M161482345371428217333640 sob consulta
K0129.3161X50M161482345371428217333650 sob consulta
K0129.3161X60M161482345371428217333660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33