Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Sob consulta:Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0176 Alavanca de fixação 190 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXTA=Comprimento do caboDD1D2HH2CADAces.PreçoEncomendar
K0176.2082rosca fêmeaM81888,12410254032,5 sob consulta
K0176.2102rosca fêmeaM101888,12410254032,5 sob consulta
K0176.21012rosca fêmeaM10201042812324636,5 sob consulta
K0176.2122rosca fêmeaM12201042812324636,5 sob consulta
K0176.2162rosca fêmeaM1623126,53313325241 sob consulta
K0176.2202rosca fêmeaM2026128,54113326149 sob consulta

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 20 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXTA=Comprimento do caboA2DD1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K0176.208rosca fêmeaM81884,5152410254052,532,5 sob consulta
K0176.210rosca fêmeaM101884,5152410254052,532,5 sob consulta
K0176.212rosca fêmeaM122010015281232466136,5 sob consulta
K0176.216rosca fêmeaM162312115331332527241 sob consulta
K0176.220rosca fêmeaM202612315411332618049 sob consulta

Alavanca de fixação com furo de ajuste, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com furo de ajuste, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXTA=Comprimento do caboDD1D2HH2CADAces.PreçoEncomendar
K0176.1102furo de ajuste102288,12410254032,5 sob consulta
K0176.1122furo de ajuste12251042812324636,5 sob consulta
K0176.1142furo de ajuste14251042812324636,5 sob consulta
K0176.1162furo de ajuste1628126,53313325241 sob consulta
K0176.1202furo de ajuste2032128,54113326149 sob consulta

Alavanca de fixação com furo de ajuste, 20 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com furo de ajuste, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXTA=Comprimento do caboA2DD1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K0176.110furo de ajuste102284,5152410254052,532,5 sob consulta
K0176.112furo de ajuste122510015281232466136,5 sob consulta
K0176.114furo de ajuste142510015281232466136,5 sob consulta
K0176.116furo de ajuste162812115331332527241 sob consulta
K0176.120furo de ajuste203212315411332618049 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33