Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea
K0114

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0114 Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea 221 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTADD1D2D3HH1H2H3Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0114.1061M61810213,5332510192122326 sob consulta
K0114.1081M81810213,5332510192122326 sob consulta
K0114.2101M10211311941301222213,52630 sob consulta
K0114.2121M12211311941301222213,52630 sob consulta
K0114.3121M122714823453714282173336 sob consulta
K0114.3161M162714823453714282173336 sob consulta

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea, 15 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea, 15 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0114.106215°M6181001513,533251019212232926 sob consulta
K0114.108215°M8181001513,533251019212232926 sob consulta
K0114.210215°M1021127151941301222213,5263830 sob consulta
K0114.212215°M1221127151941301222213,5263830 sob consulta
K0114.312215°M1227145152345371428217334836 sob consulta
K0114.316215°M1627145152345371428217334836 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33