Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca fêmea, 15 grau
K0129_15

Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0129_15 Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca fêmea, 15 grau 129 kB

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca fêmea, 15 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 sob consulta
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 sob consulta
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 sob consulta
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33