Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стандартное исполнение 1.7225,
Исполнение из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование.
Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.
Указание:Элементы регулировки высоты используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. При этом контргайка служит для фиксации заданного положения. Другие размеры по запросу.
Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F.
Принадлежности:K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0693 Элементы регулировки высоты с контргайкой 197 kB

Чертежи

Элементы регулировки высоты с контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Dдля
болта
D1

D2H
мин.
H
макс.
ΔHNMF
кН
F1,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0693.01004Закаленная сталь4,5M4M15x125334310424036 по запросу
K0693.01005Закаленная сталь5,5M5M15x125334310424033,4 по запросу
K0693.01006Закаленная сталь6,6M6M15x125334310424030,7 по запросу
K0693.01406Закаленная сталь6,6M6M20x132415514426555,7 по запросу
K0693.01408Закаленная сталь9M8M20x132415514426548 по запросу
K0693.01410Закаленная сталь11M10M20x132415514426537,9 по запросу
K0693.01810Закаленная сталь11M10M30x1,5454967185212092,9 по запросу
K0693.01812Закаленная сталь13,5M12M30x1,5454967185212080,4 по запросу
K0693.01816Закаленная сталь17,5M16M30x1,5454967185212045,5 по запросу
K0693.02316Закаленная сталь17,5M16M40x1,55863862362,5210136 по запросу
K0693.02320Закаленная сталь22M20M40x1,55863862362,521090 по запросу
K0693.02324Закаленная сталь26M24M40x1,55863862362,521037 по запросу
K0693.02920Закаленная сталь22M20M50x1,570771062962,5330210 по запросу
K0693.02924Закаленная сталь26M24M50x1,570771062962,5330157 по запросу
K0693.02930Закаленная сталь33M30M50x1,570771062962,533053 по запросу
K0693.010041нержавеющая сталь4,5M4M15x1253343104227,124,14 по запросу
K0693.010051нержавеющая сталь5,5M5M15x1253343104227,122,24 по запросу
K0693.010061нержавеющая сталь6,6M6M15x1253343104227,120,26 по запросу
K0693.014061нержавеющая сталь6,6M6M20x1324155144243,436,56 по запросу
K0693.014081нержавеющая сталь9M8M20x1324155144243,430,86 по запросу
K0693.014101нержавеющая сталь11M10M20x1324155144243,423,41 по запросу
K0693.018101нержавеющая сталь11M10M30x1,545496718528464,01 по запросу
K0693.018121нержавеющая сталь13,5M12M30x1,545496718528454,82 по запросу
K0693.018161нержавеющая сталь17,5M16M30x1,545496718528428,9 по запросу
K0693.023161нержавеющая сталь17,5M16M40x1,55863862362,514892,9 по запросу
K0693.023201нержавеющая сталь22M20M40x1,55863862362,514859,08 по запросу
K0693.023241нержавеющая сталь26M24M40x1,55863862362,514820,3 по запросу
K0693.029201нержавеющая сталь22M20M50x1,570771062962,5225136,08 по запросу
K0693.029241нержавеющая сталь26M24M50x1,570771062962,522597,3 по запросу
K0693.029301нержавеющая сталь33M30M50x1,570771062962,522520,6 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом
комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Сферические компенсационные шайбы

K0691

Сферические компенсационные шайбы

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

K0694

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

K0119

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33