Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь 1.7225.Исполнение: с гальванической оцинковкой и пассивированием.Указание:Регулируемые по высоте ножки используются при монтаже и выравнивании тяжелых установок, станков и оборудования. Они характеризуются большим диапазоном регулировки от 15 мм до 40 мм.
Статическая нагрузка F рассчитывается путем вычитания усилия предварительной нагрузки крепежного болта.
По запросу:Другие размеры.
Регулируемая по высоте ножка из нержавеющей стали A1 или A4.
Принадлежности:K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2403 Регулируемые по высоте ножки 185 kB

Чертежи

Регулируемые по высоте ножки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3H
мин.
H
макс.
ΔHMNF
кН
для
болта
Стопорная гайкаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2403.015066,6M15x125193247152445M6без контргайки по запросу
K2403.020089M20x132244060202475M8без контргайки по запросу
K2403.0251011M30x1,5453552772525140M10без контргайки по запросу
K2403.0321213,5M40x1,558456496322,56210M12без контргайки по запросу
K2403.0401617,5M50x1,5705578118402,56400M16без контргайки по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом
комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Сферические компенсационные шайбы

K0691

Сферические компенсационные шайбы

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Элементы регулировки высоты с контргайкой

K0693

Элементы регулировки высоты
с контргайкой

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

K0694

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33