Группы товаров
Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319
K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сферическая шайба из цементированной стали, глубина цементации не менее 0,2 мм.
Шайба с конусным вогнутым торцом, улучшенная сталь.
Указание:Сферическая шайба и шайба с конусным вогнутым торцом образуют прочное соединение и узел с защитой от выпадения. Простой и быстрый монтаж.
Габаритная высота больше, чем у отдельных деталей согласно DIN 6319.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2148 Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319 158 kB

Чертежи

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1

D2D3HGДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2148.061Сталь6,47,4137M69 по запросу
K2148.081Сталь8,49,7178,5M817 по запросу
K2148.101Сталь10,5122110,4M1026 по запросу
K2148.121Сталь1314,22513,1M1238 по запросу
K2148.161Сталь1719,73217M1673 по запросу
K2148.201Сталь2124,64020,3M20117 по запросу
K2148.241Сталь2529,44824,8M24168 по запросу
K2148.301Сталь3136,96031,5M30269 по запросу
K2148.062нержавеющая сталь A26,47,4137M66 по запросу
K2148.082нержавеющая сталь A28,49,7178,5M812 по запросу
K2148.102нержавеющая сталь A210,5122110,4M1016 по запросу
K2148.122нержавеющая сталь A21314,22513,1M1224 по запросу
K2148.162нержавеющая сталь A21719,73217M1645 по запросу
K2148.202нержавеющая сталь A22124,64020,3M2071 по запросу
K2148.242нержавеющая сталь A22529,44824,8M24105 по запросу
K2148.302нержавеющая сталь A23136,96031,5M30191 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические компенсационные шайбы

K0691

Сферические компенсационные шайбы

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Элементы регулировки высоты с контргайкой

K0693

Элементы регулировки высоты
с контргайкой

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

K0694

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

K0119

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33