Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь 1.7225. Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Сферическая компенсационная шайба позволяет при монтаже обеспечить точность пригонки наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°. В наклонных положениях D3 > 1° для равномерного прилегания болтов рекомендуется использование еще одной шайбы для центровки шара в качестве подкладки. Верхняя и нижняя часть не распадаются, они зафиксированы.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0691 Сферические компенсационные шайбы 238 kB

Чертежи

Сферические компенсационные шайбы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
HH1DD1D2D3αCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0691.151Сталь85,5238,52515 по запросу
K0691.152нержавеющая сталь85,5238,52515 по запросу
K0691.201Сталь106,230133220 по запросу
K0691.202нержавеющая сталь106,230133220 по запросу
K0691.301Сталь12,5940204530 по запросу
K0691.302нержавеющая сталь12,5940204530 по запросу
K0691.401Сталь161352295838 по запросу
K0691.402нержавеющая сталь161352295838 по запросу
K0691.501Сталь201465367048 по запросу
K0691.502нержавеющая сталь201465367048 по запросу
K0691.601Сталь201475448061 по запросу
K0691.602нержавеющая сталь201475448061 по запросу

Другие товары этой категории

Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом
комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Элементы регулировки высоты с контргайкой

K0693

Элементы регулировки высоты
с контргайкой

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

K0694

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

K0119

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33