Группы товаров
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой
K0057

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стандартное исполнение 1.7225,
Исполнение из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование.
Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.
Указание:Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной шайбой используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Они обеспечивают точность при монтаже наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°.
Они отличаются большим перемещением от 15 до 50 мм.
Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F.
Принадлежности:K0691 Шайбы сферические компенсационные.
K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0057 Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой 358 kB

Чертежи

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Dдля
болта
D1

D2H
мин.
H
макс.
ΔHNMαF
кН
F1,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0057.1506Закаленная сталь6,6M6M15x125355015424036  по запросу
K0057.2006Закаленная сталь6,6M6M20x132436320426555,7  по запросу
K0057.2008Закаленная сталь9M8M20x132436320426548  по запросу
K0057.2010Закаленная сталь11M10M20x132436320426537,9  по запросу
K0057.2510Закаленная сталь11M10M30x1,5455479255212092,9  по запросу
K0057.2512Закаленная сталь13,5M12M30x1,5455479255212080,4  по запросу
K0057.2516Закаленная сталь17,5M16M30x1,5455479255212045,5  по запросу
K0057.3216Закаленная сталь17,5M16M40x1,558701023262,5210136  по запросу
K0057.3220Закаленная сталь22M20M40x1,558701023262,521090  по запросу
K0057.3224Закаленная сталь26M24M40x1,558701023262,521037  по запросу
K0057.4020Закаленная сталь22M20M50x1,570831234062,5330210  по запросу
K0057.4024Закаленная сталь26M24M50x1,570831234062,5330157  по запросу
K0057.4030Закаленная сталь33M30M50x1,570831234062,533053  по запросу
K0057.5024Закаленная сталь26M24M60x280941445073495322 по запросу
K0057.5030Закаленная сталь33M30M60x280941445073495218 по запросу
K0057.15061нержавеющая сталь6,6M6M15x1253550154227,124,14  по запросу
K0057.20061нержавеющая сталь6,6M6M20x1324363204243,436,56  по запросу
K0057.20081нержавеющая сталь9M8M20x1324363204243,430,86  по запросу
K0057.20101нержавеющая сталь11M10M20x1324363204243,423,41  по запросу
K0057.25101нержавеющая сталь11M10M30x1,545547925528464,01  по запросу
K0057.25121нержавеющая сталь13,5M12M30x1,545547925528454,82  по запросу
K0057.25161нержавеющая сталь17,5M16M30x1,545547925528428,9  по запросу
K0057.32161нержавеющая сталь17,5M16M40x1,558701023262,514892,9  по запросу
K0057.32201нержавеющая сталь22M20M40x1,558701023262,514859,08  по запросу
K0057.32241нержавеющая сталь26M24M40x1,558701023262,514820,3  по запросу
K0057.40201нержавеющая сталь22M20M50x1,570831234062,5225136,08  по запросу
K0057.50241нержавеющая сталь26M24M60x280941445073323195,3 по запросу
K0057.50301нержавеющая сталь33M30M60x280941445073323118,6 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

K0729

Сферические шайбы, шайбы
с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

K2148

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом
комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319

Сферические компенсационные шайбы

K0691

Сферические компенсационные шайбы

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

K0692

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали

Элементы регулировки высоты с контргайкой

K0693

Элементы регулировки высоты
с контргайкой

Элементы регулировки высоты низкое исполнение

K0694

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

K0695

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

K0097

Элементы регулировки высоты
низкое исполнение с контргайкой

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

K0115

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

K0119

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой

<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33