Группы товаров
Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма F, опора с рифлением
K0286_F

Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма F, опора с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Преимущества:– Встроенное уплотнительное кольцо и предотвращает проникновение грязи и пыли.
– Опора принимает исходное положение после зажима.
– Высокая допустимая нагрузка при малом размере.
Указание на чертеже:
1) Отверстие для штифта в качестве стопорения вращения
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0286_F Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма F, опора с рифлением 286 kB

Чертежи

Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма F, опора с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Допустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0286.305F18M51571,8142,10,8534,630 по запросу
K0286.306F22M61882,816,52,51645,650 по запросу
K0286.308F28M823113,321,53,41,3857,590 по запросу
K0286.310F34M1029134,4274,21,61069,2140 по запросу
K0286.312F40M1235165,4325212811,3220 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33