Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью
K0288_P

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар — нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0288_P Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью 145 kB

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

BD2D3HH1ESWSW1WØ шарCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.606X012P12M61012411,510-287 по запросу
K0288.606X025P25M61012411,510-287 по запросу
K0288.606X040P40M61012411,510-287 по запросу
K0288.608X012P12M81316,551513-2810 по запросу
K0288.608X025P25M81316,551513-2810 по запросу
K0288.608X040P40M81316,551513-2810 по запросу
K0288.610X015P15M101618519,61732813 по запросу
K0288.610X030P30M101618519,61732813 по запросу
K0288.610X050P50M101618519,61732813 по запросу
K0288.612X020P20M122121621,91952415 по запросу
K0288.612X040P40M122121621,91952415 по запросу
K0288.612X060P60M122121621,91952415 по запросу
K0288.616X025P25M162325627,72462420 по запросу
K0288.616X050P50M162325627,72462420 по запросу
K0288.616X080P80M162325627,72462420 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33