Группы товаров
Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная
K0301_A

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма А, торцевая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти ножки применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей и приспособлений. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0301_A Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная 169 kB

Чертежи

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDEGHTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.106X20A9,52M6201210 по запросу
K0301.106X40A9,52M6401210 по запросу
K0301.110X32A16,53M10321817 по запросу
K0301.110X63A16,53M10631817 по запросу
K0301.112X32A18,53M12321819 по запросу
K0301.112X63A18,53M12631819 по запросу
K0301.116X50A234M16502424 по запросу
K0301.116X100A234M161002424 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33