Группы товаров
Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком
K1633

Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дверной упор из полиамида, армированного стекловолокном.
Демпфер EPDM.
Опорная плита из стали.
Фиксация в нулевой точке, отливка из цинкового сплава.
Болт из стали.
Фиксирующий элемент из полиамида, армированного стекловолокном.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяПринадлежности:Можно использовать дверные упоры, чтобы закрывать двери или заслонки из алюминиевого профиля с демпфированием или посредством магнита.Объем поставкиДверной упор с демпфированием:
1 дверной упор,
1 пазовая фиксация,
1 болт ISO 7991 — M5x14,
1 фиксирующий элемент.

Дверной упор с магнитным замком:
1 дверной упор,
1 удерживающая пластина,
1 пазовая фиксация,
2 болта ISO 7991 — M5x14,
1 фиксирующий элемент.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1633 Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком 324 kB

Чертежи

Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаB

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=ширина пазаТвердость
по Шору A
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1633.0с демпфированиемAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- по запросу
K1633.1с магнитным замкомBСтальоцинкованная40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33