Группы товаров
Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента
K0292

Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённые и шлифованные.
Опорная поверхность без центрирующего элемента.
Указание:При использовании нескольких опорных болтов допускается дополнительная шлифовка опорной поверхности. Опорные болты используются также в качестве ножек приспособлений.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0292 Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента 203 kB

Чертежи

Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2HH1L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0292.041642,56,50,71,2 по запросу
K0292.042644,58,50,71,2 по запросу
K0292.0464560,71,2 по запросу
K0292.0611064,58,50,91,5 по запросу
K0292.0610688,50,91,5 по запросу
K0292.0816851022 по запросу
K0292.081168131022 по запросу
K0292.10201061222 по запросу
K0292.1012010121222 по запросу
K0292.12251281422 по запросу
K0292.1222512201422 по запросу
K0292.1232512301422 по запросу
K0292.16301625202,52,5 по запросу
K0292.164301640202,52,5 по запросу
K0292.165301650202,52,5 по запросу
K0292.166301665202,52,5 по запросу
K0292.20302080202,52,5 по запросу
K0292.2013020100202,52,5 по запросу
K0292.202402013203,23,2 по запросу
K0292.203402032203,23,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33