Группы товаров
Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком
K0581

Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Наряду с механическими функциями регулируемые упоры с датчиком состояния служат для определения наличия или отсутствия контакта компонента с упором.
Датчик распознает, втянут или выдвинут толкатель, и обеспечивает электронную обработку информации о состоянии.
Материал:

Болт и толкатель, нержавеющая сталь 1.4301.
Направляющая втулка, нержавеющая сталь 1.4112.
Датчик состояния, нержавеющая сталь.

Исполнение: Болт, толкатель, направляющая втулка и датчик состояния чистые.Указание:Фиксированное расстояние срабатывания достигается, когда толкатель перемещается на один уровень с упорной поверхностью направляющей втулки. При поставке датчик не смонтирован.

Рекомендации по монтажу: используйте, например, клей LOCTITE 638.

Длина кабеля: 0,3 м.

Внимание: вкручивайте датчик до упора!
Технические данные:Индуктивный датчик:
Схема выхода: замыкающий контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: 100 мА
Расстояние для срабатывания: 0,8 мм
Частота включения: 5000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: кабель длиной 0,3 м, полиуретановый, со штекером
Температурный диапазон: от -25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Применение:Упоры с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от состояния. При этом гарантируется расположение заготовки или подвижной детали в требуемом месте перед осуществлением следующих этапов.Монтаж:Датчик состояния необходимо ввинчивать до упора.
Рекомендуется смазывать его, например Loctite 638.
Принадлежности:Штекерный разъем M8x1, втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования, K1874.Безопасность:Упоры с датчиками состояния не предназначены для защиты персонала от травм.Указание на чертеже:
1) Болт
2) Толкатель
3) Направляющая втулка
4) Датчик состояния
5) Светодиодный индикатор

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0581 Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком 221 kB

Чертежи

Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерBDD1HH1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0581.080352125M8335,2213 по запросу
K0581.100352225M10335,2217 по запросу
K0581.120352325M12335,2219 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33