Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленные и вороненые. Диаметр и направляющие поверхности шлифованные.Указание:Позиционирующие цанги позволяют, например, выставить плиту на столах станков с Т-пазами (см.иллюстрацию). Позиционируемые плиты должны иметь два отверстия, предназначенных для раздвижного штока.
Позиционирующая цанга имеет сквозное шестигранное отверстие и, таким образом, может регулироваться с обеих сторон.
Указание на чертеже:
1) Плата с координатной сеткой
2) Прихват
3) Стол станка
4) Цанги позиционирующие разжимные
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0356 Цанги позиционирующие, разжимные 327 kB

Чертежи

Цанги позиционирующие, разжимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDBB1B2Рекомендованный
диаметр
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0356.1610A161020-16,01 ±0,01 по запросу
K0356.1612A161222-16,01 ±0,01 по запросу
K0356.1614B1614161816,01 ±0,01 по запросу
K0356.2024B2024283220,01 ±0,01 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33