Группы товаров
Шариковые упорные винты с головкой, нержавеющая сталь, форма В, с лыской на шаре
K0381_B

Шариковые упорные винты с головкой, нержавеющая сталь, форма В,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0381_B Шариковые упорные винты с головкой, нержавеющая сталь, форма В, с лыской на шаре 92,9 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты с головкой, нержавеющая сталь, форма В, с лыской на шаре

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3LL1L2Ø шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0381.20410BM41,479,72,142,533,5 по запросу
K0381.20416BM41,4715,72,142,533,5 по запросу
K0381.20420BM41,4719,72,142,533,5 по запросу
K0381.20512BM528,511,72,45344,5 по запросу
K0381.20516BM528,515,72,45344,5 по запросу
K0381.20520BM528,519,72,45344,5 по запросу
K0381.20620BM63,2102036459 по запросу
K0381.20630BM63,2103036459 по запросу
K0381.20640BM63,21040166459 по запросу
K0381.20820BM84,513203,585,5615 по запросу
K0381.20835BM84,513353,585,5615 по запросу
K0381.20850BM84,513502285,5615 по запросу
K0381.21025BM10616254,5107820 по запросу
K0381.21040BM10616404,5107820 по запросу
K0381.21060BM106166028107820 по запросу
K0381.21230BM127,218305128,51030 по запросу
K0381.21250BM127,218505128,51030 по запросу
K0381.21280BM127,2188044128,51030 по запросу
K0381.21640BM1610,72440616121460 по запросу
K0381.21660BM1610,72460616121460 по запросу
K0381.21680BM1610,724803616121460 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33