Группы товаров
Ввертный цилиндр гидравлический, одностороннего действия, с пружинным возвратом, форма В
K1861_B

Ввертный цилиндр гидравлический, одностороннего действия, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ввертные цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом отличаются компактной конструкцией и поэтому часто используются в качестве зажимных цилиндров. Их можно расположить очень близко друг к другу. Ввертные цилиндры могут приводиться в действие без ответной зажимной поверхности благодаря внутреннему ограничителю хода. Двойные скребки, установленные в стандартной комплектации, предотвращают динамическую утечку и, таким образом, увеличивают срок службы ввертных цилиндров. Поршень возвращается в исходное положение с помощью встроенной пружины.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Ввертные цилиндры могут подвергаться максимальным нагрузкам как в сжатом, так и в незажатом состоянии.
Во избежание повреждения уплотнений во время монтажа убедитесь, что заходные фаски и поперечные отверстия для подачи масла скруглены должным образом.
Уплотнительное кольцо у основания ввертного отверстия герметизирует ввертный цилиндр.
Благодаря конструкции плунжера вентиляция области штока не требуется.

Ввертные цилиндры должны быть защищены от агрессивных режущих и охлаждающих материалов.

Нажимные элементы для формы В не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 400 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Малые установочные размеры.
– Может использоваться без ответной зажимной поверхности.
– Возможны нагрузки во втянутом положении.
– Беспроводная подача давления.
Принадлежности:Форма B:
- Болты опорные K0307.
- Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Упорные захваты шестигранной формы K0386.
Указание на чертеже:
1) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи

Ввертный цилиндр гидравлический, одностороннего действия, с пружинным возвратом, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1861.1210230811B1210просверленные каналы6M22x1,5M645277105,56,515626,5 по запросу
K1861.1612230811B1612просверленные каналы6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 по запросу
K1861.2015230811B2015просверленные каналы7M30x1,5M865,543813,56823742,5 по запросу
K1861.2516230811B2516просверленные каналы7M38x1,5M868,545,511147826,51045 по запросу
K1861.3220230811B3220просверленные каналы8M48x1,5M129871,51218912401171 по запросу
Номер заказаФормаДиаметр
поршня
LSW1Сила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 400 бар
(кН)
Возвращающая
сила пружины
мин. (Н)
Маслоемкость/10 мм
ход
(см³)
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1861.1210230811B1231101,14,5301,1340 по запросу
K1861.1612230811B16341328502,0150 по запросу
K1861.2015230811B2040173,112,5753,1460 по запросу
K1861.2516230811B2552194,919,61254,9180 по запросу
K1861.3220230811B3262248322008,04225 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33