Группы товаров
Прижимное устройство с встроенным натяжным болтом, с возможностью автоматизации
K2211

Прижимное устройство с встроенным натяжным болтом, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основной корпус, воронёный.
Опора заготовки из улучшенной стали (HRC 39-45), шлифованная.
Натяжной болт закаленный и вороненый.
Указание:1. Сначала положите заготовку на опору заготовки или натяжной болт прижимного устройства, в результате расположенная внутри пружина сожмется и втянет натяжной болт в основной корпус.

2. Резьбовое отверстие в заготовке нужно расположить над натяжным болтом.
Конец натяжного болта за счет давления пружины слегка вдавливается в резьбовое отверстие.

3. За счет задействования приводного элемента натяжной болт поворачивается в резьбовое отверстие заготовки и зажимает ее.

В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:Возможность автоматизации
Большое зажимное усилие
Быстрое зажатие
Интегрированный натяжной болт
Принадлежности:K2212 Удлинительный блок.Объем поставки2 установочных штифта Ø 8 (h7) x 40.
1 заглушка.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2211 Прижимное устройство с встроенным натяжным болтом, с возможностью автоматизации 301 kB

Чертежи

Прижимное устройство с встроенным натяжным болтом, с возможностью автоматизации

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1D

D1D2D3
для болта
DIN 912
D4D5D6HH1H2H3H4H5Ход
S
SWМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2211.12907012580M10M10M1281041251052030802018192710 по запросу
K2211.16907012580M10M10M1681041251052030802021194515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33